DOCA0270ZH-01

热保护

热保护设置值

设置名称 值范围 默认值 递增值

Ir (FLA)

  • 0.18–9 A (TPR••009)
  • 0.50–25 A (TPR••025)
  • 0.76–38 A (TPR••038)
  • 3.25–65 A (TPR••065)
  • 4–80 A (TPR••080)
  • 0.18 A
  • 0.50 A
  • 0.76 A
  • 3.25 A
  • 4 A

0.01

Ir (FLA) 2

  • 0.18–9 A (TPR••009)
  • 0.50–25 A (TPR••025)
  • 0.76–38 A (TPR••038)
  • 3.25–65 A (TPR••065)
  • 4–80 A (TPR••080)
  • 0.18 A
  • 0.50 A
  • 0.76 A
  • 3.25 A
  • 4 A

0.01

热过载脱扣等级

5-30

10

热过载复位阈值

10–95%

85%

1

热过载报警电平级别

10-100%

85%

1

电机过热脱扣延迟

0–10 秒

5 秒

0.1

电机过热脱扣电平级别

0–200 °C

0 °C

1

电机过热复位阈值

0–200 °C

0 °C

1

电机过热报警阈值

0–200 °C

0 °C

1

电机过热温度传感器
  • PT 100
  • PT 1000
  • NI 100
  • NI 1000
  • PTC 二元

PT 100

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?