NHA2779004-11

Alarmes standard disponibles

L’appareil offre différentes alarmes standard.
NOTE: Certaines alarmes ne s’appliquent pas à toutes les configurations de réseau électrique. Par exemple, les alarmes de tension phase-neutre ne sont pas disponibles pour les réseaux en triangle triphasés. Certaines alarmes utilisent le type de réseau et le rapport TT ou TC pour déterminer le réglage maximal autorisé.
Étiquette d’alarme Plage et résolution valides Unités
ION Setup ION Setup
Over Phase Current 0,000 à 99,999,000 A
Under Phase Current 0,000 à 99,999,000 A
Over Voltage L-L 0,00 à 999,999,00 V
Under Voltage L-L 0,00 à 999,999,00 V
Over Voltage L-N 0,00 à 999,999,00 V
Under Voltage L-N 0,00 à 999,999,00 V
Over Active Power 0,0 à 9,999,999,0 kW
Over Reactive Power 0,0 à 9,999,999,0 kVAR
Over Apparent Power 0,0 à 9,999,999,0 kVA
Leading True PF –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Lagging True PF –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00
Over Frequency 0,000 à 99,000 Hz
Under Frequency 0,000 à 99,000 Hz
Over Voltage THD 0,000 à 99 %

Over Present Active Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kW

Over Last Active Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kW

Over Predicted Active Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kW

Over Present Reactive Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVAR

Over Last Reactive Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVAR

Over Predicted Reactive Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVAR

Over Present Apparent Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVA

Over Last Apparent Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVA

Over Predicted Apparent Power Demand

0,0 à 9,999,999,0

kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?