DOCA0189EN–05

Terminal Adapters for Box Connector

Overview

Terminal adapters for box connectors are used on contactors to connect box connectors.

The terminal adapters are screwed on the contactor using the screws delivered with the contactor.

The screws delivered with the terminal adapters are used to screw box connectors on the terminal adapters.

The table below provides the list of the terminal adapters used with contactors:

Contactor

Number of poles

Terminal adapters for box connection

LC1G115-225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265-500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630-800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Dimension

Advanced contactor

 Number of poles

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

94 mm
(3.7 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44.3 mm
(1.74 in.)

56.5 mm
(2.22 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

4P

52.5 mm
(2.07 in.)

35mm
(1.38 in.)

159 mm
(6.26 in.)

192.5 mm
(7.58 in.)

52.5 mm
(2.07 in.)

64.5 mm
(2.54 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G630-800

3P

95.5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

Standard contactor

 Number of poles

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

88 mm
(3.46 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44.3 mm
(1.74 in.)

56.5 mm
(2.22 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

4P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

123 mm
(4.84 in.)

192.5 mm
(7.58 in.)

52.5 mm
(2.07 in.)

64.5 mm
(2.54 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

LC1G630-800

3P

95.5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

For installation instructions of power connection accessories, see Installation of the Power Connection Accessories.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.