Plages de raccordement flexibles
Des plages de raccordement flexibles peuvent être utilisées pour raccorder des contacteurs standard ou avancés TeSys Giga avec des disjoncteurs à boîtier moulé montés sur le même plan et suivant la même orientation.
Le tableau ci-dessous fournit la liste des plages de raccordement flexibles utilisées pour raccorder des contacteurs standard ou avancés avec des disjoncteurs à boîtier moulé :
|
Contacteur |
Disjoncteur à boîtier moulé |
Nombre de pôles |
Plages de raccordement flexibles |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Protection moteur TeSys Power - Giga taille 5 |
3P |
LA9G3111 |
|
ComPacT NSX100-250 |
|||
|
PowerPacT à châssis H / J |
|||
|
ComPacT NSX100-250 |
4P |
LA9G4111 |
|
|
LC1G265-500 |
Protection moteur TeSys Power - Giga taille 6 |
3P |
LA9G3112 |
|
ComPacT NSX400-630 |
|||
|
PowerPacT à châssis L |
|||
|
ComPacT NSX400-630 |
4P |
LA9G4112 |
|
|
LC1G630-800 |
ComPacT NS630b-1600 |
3P |
LA9G3113 |
|
PowerPacT à châssis P |
|||
|
ComPacT NS630b-1600 |
4P |
LA9G4113 |