Adaptadores de terminales para conector de caja
Descripción general
Los adaptadores de terminales para conectores de caja se utilizan en los contactores para conectar conectores de caja.
Los adaptadores de terminales se atornillan en el contactor mediante los tornillos suministrados con el contactor.
Los tornillos suministrados con los adaptadores de terminales se utilizan para atornillar los conectores de caja a los adaptadores de terminales.
En la siguiente tabla se proporciona la lista de adaptadores de terminales que se utilizan con los contactores:
|
Contactor |
Número de polos |
Adaptadores de terminales para conexión de caja |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3711 |
|
4P |
LA9G4711 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3712 |
|
4P |
LA9G4712 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3714 |
|
4P |
LA9G4714 |
Dimensiones
|
Contactor avanzado |
Número de polos |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
52,5 mm |
35 mm |
94 mm |
140 mm |
44,3 mm |
56,5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
4P |
52,5 mm |
35mm |
159 mm |
192,5 mm |
52,5 mm |
64,5 mm |
67 mm |
70 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
79 mm |
85 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95,5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
107 mm |
115 mm |
|
Contactor estándar |
Número de polos |
X |
Y |
W0 |
W1 |
H0 |
H1 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
52,5 mm |
35 mm |
88 mm |
140 mm |
44,3 mm |
56,5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
4P |
52,5 mm |
35 mm |
123 mm |
192,5 mm |
52,5 mm |
64,5 mm |
70 mm |
73 mm |
|
|
LC1G265-330 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
|
LC1G400 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
82 mm |
88 mm |
|
|
LC1G500 |
3P |
70 mm |
29,4 mm |
120 mm |
169,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
83 mm |
89 mm |
|
4P |
70 mm |
29,4 mm |
165 mm |
214,4 mm |
43,25 mm |
55,75 mm |
84 mm |
90 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95,5 mm |
29 mm |
188 mm |
244 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
113 mm |
121 mm |
|
4P |
87 mm |
29 mm |
258 mm |
314 mm |
67,9 mm |
94,71 mm |
113 mm |
121 mm |