DOCA0189DE–05

Klemmenadapter für Gehäuseanschlüsse

Überblick

Klemmenadapter für Gehäuseanschlüsse werden an Schützen zur Anbringung von Gehäuseanschlüssen verwendet.

Die Klemmenadapter werden mit den im Lieferumfang des Schützes enthaltenen Schrauben am Schütz festgeschraubt.

Die mit den Klemmenadaptern gelieferten Schrauben werden zur Befestigung der Gehäuseanschlüsse an den Klemmenadaptern verwendet.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste der mit Schützen verwendeten Klemmenadapter:

Schaltschütz

Anzahl der Pole

Klemmenadapter für den Gehäuseanschluss

LC1G115-225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265-500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630-800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Abmessungen

Erweitertes Schütz

 Anzahl der Pole

X

J

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm (2.07 in.)

35 mm (1.38 in.)

94 mm (3.7 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44,3 mm (1.74 in.)

56,5 mm (2.22 in.)

67 mm (2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

4P

52,5 mm (2.07 in.)

35mm (1.38 in.)

159 mm (6.26 in.)

192,5 mm (7.58 in.)

52,5 mm (2.07 in.)

64,5 mm (2.54 in.)

67 mm (2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

79 mm (3.11 in.)

85 mm (3.35 in.)

LC1G630-800

3P

95,5 mm (3.76 in.)

29 mm (1.14 in.)

188 mm (7.4 in.)

244 mm (9.6 in.)

67,9 mm (2.67 in.)

94,71 mm (3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm (4.53 in.)

4P

87 mm (3.42 in.)

29 mm (1.14 in.)

258 mm (10.16 in.)

314 mm (12.36 in.)

67,9 mm (2.67 in.)

94,71 mm (3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm (4.53 in.)

Standardschütz

 Anzahl der Pole

X

J

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm (2.07 in.)

35 mm (1.38 in.)

88 mm (3.46 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44,3 mm (1.74 in.)

56,5 mm (2.22 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm (2.87 in.)

4P

52,5 mm (2.07 in.)

35 mm (1.38 in.)

123 mm (4.84 in.)

192,5 mm (7.58 in.)

52,5 mm (2.07 in.)

64,5 mm (2.54 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm (2.87 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

82 mm (3.23 in.)

88 mm (3.46 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

83 mm (3.27 in.)

89 mm (3.5 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

84 mm (3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

82 mm (3.23 in.)

88 mm (3.46 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

120 mm (4.72 in.)

169,4 mm (6.67 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

83 mm (3.27 in.)

89 mm (3.5 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29,4 mm (1.16 in.)

165 mm (6.5 in.)

214,4 mm (8.44 in.)

43,25 mm (1.7 in.)

55,75 mm (2.19 in.)

84 mm (3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

LC1G630-800

3P

95,5 mm (3.76 in.)

29 mm (1.14 in.)

188 mm (7.4 in.)

244 mm (9.6 in.)

67,9 mm (2.67 in.)

94,71 mm (3.73 in.)

113 mm (4.45 in.)

121 mm (4.76 in.)

4P

87 mm (3.42 in.)

29 mm (1.14 in.)

258 mm (10.16 in.)

314 mm (12.36 in.)

67,9 mm (2.67 in.)

94,71 mm (3.73 in.)

113 mm (4.45 in.)

121 mm (4.76 in.)

Installationsanweisungen für das Stromanschlusszubehör finden Sie unter Installation des Netzanschlusszubehörs.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.