DOCA0189ZH–05

用于方形连接器的端子适配器

概述

用于方形连接器的端子适配器安装在接触器上,用于连接方形连接器。

端子适配器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。

端子适配器附带的螺钉用于将方形连接器固定在端子适配器上。

下表列出了与接触器一起使用的端子适配器:

接触器

极数

用于方形连接器连接的端子适配器

LC1G115–225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265–500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630–800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

尺寸

高级接触器

 极数

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115–225

3P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

94 mm
(3.7 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44.3 mm
(1.74 in.)

56.5 mm
(2.22 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

4P

52.5 mm
(2.07 in.)

35mm
(1.38 in.)

159 mm
(6.26 in.)

192.5 mm
(7.58 in.)

52.5 mm
(2.07 in.)

64.5 mm
(2.54 in.)

67 mm
(2.64 in.)

70 mm
(2.75 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

79 mm
(3.11 in.)

85 mm
(3.35 in.)

LC1G630–800

3P

95.5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

107 mm
(4.21 in.)

115 mm
(4.53 in.)

标准接触器

 极数

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115–225

3P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

88 mm
(3.46 in.)

140 mm
(5.51 in.)

44.3 mm
(1.74 in.)

56.5 mm
(2.22 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

4P

52.5 mm
(2.07 in.)

35 mm
(1.38 in.)

123 mm
(4.84 in.)

192.5 mm
(7.58 in.)

52.5 mm
(2.07 in.)

64.5 mm
(2.54 in.)

70 mm
(2.75 in.)

73 mm
(2.87 in.)

LC1G265-330

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

LC1G400

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

82 mm
(3.23 in.)

88 mm
(3.46 in.)

LC1G500

3P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

120 mm
(4.72 in.)

169.4 mm
(6.67 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

83 mm
(3.27 in.)

89 mm
(3.5 in.)

4P

70 mm
(2.75 in.)

29.4 mm
(1.16 in.)

165 mm
(6.5 in.)

214.4 mm
(8.44 in.)

43.25 mm
(1.7 in.)

55.75 mm
(2.19 in.)

84 mm
(3.3 in.)

90 mm
(3.54 in.)

LC1G630–800

3P

95.5 mm
(3.76 in.)

29 mm
(1.14 in.)

188 mm
(7.4 in.)

244 mm
(9.6 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

4P

87 mm
(3.42 in.)

29 mm
(1.14 in.)

258 mm
(10.16 in.)

314 mm
(12.36 in.)

67.9 mm
(2.67 in.)

94.71 mm
(3.73 in.)

113 mm
(4.45 in.)

121 mm
(4.76 in.)

有关电源连接附件的安装说明,请参见 安装电源连接附件

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.