Protección contra sobrecorriente de largo retardo (L o ANSI 49RMS/51)
Presentación
La protección contra sobrecorriente de largo retardo contribuye a proteger los cables, las barras colectoras y los embarrados ante posibles sobrecargas basándose en la corriente RMS verdadera. Se implementa de manera independiente para cada fase y para el neutro.
Esta función de protección consiste en una protección contra sobrecorriente dependiente del tiempo con memoria térmica. Funciona como una imagen térmica, usando el modelo de calefacción y refrigeración de un conductor. Tras el disparo, la protección continúa incluyendo la refrigeración del conductor.
Esta función de protección puede emplearse también para proteger transformadores o generadores gracias a la amplia variedad de ajustes que ofrece.
Disponibilidad
La protección contra sobrecorriente de largo retardo está disponible en:
-
Unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 para la norma IEC
-
Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares
La protección contra sobrecorriente de largo retardo se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.
Principio de funcionamiento
|
La protección contra sobrecorriente de largo retardo se basa en la corriente RMS verdadera de las fases y del neutro, hasta el armónico 15. La protección contra sobrecorriente de largo retardo se implementa de manera independiente para cada fase y para el neutro, siempre que esté presente. |
Imagen térmica
La unidad de control utiliza el cálculo de una imagen térmica para evaluar el calentamiento del conductor y supervisar minuciosamente el estado térmico de los conductores.
Ejemplo:
Comparación del cálculo del calentamiento sin imagen térmica (diagrama A) y con imagen térmica (diagrama B):

0 Corriente instantánea (cíclica) en la carga
1 Temperatura del conductor
2 Estado térmico calculado sin imagen térmica (diagrama A) y con imagen térmica (diagrama B)
3 Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo
-
Unidad de control sin imagen térmica: En cada pulso de corriente, la unidad de control solo tiene en cuenta el efecto térmico en el pulso en cuestión. No hay disparo a pesar de la acumulación de calor del conductor.
-
Unidad de control con imagen térmica: La unidad de control añade el efecto térmico de los impulsos de corriente sucesivos. El disparo se produce en función del estado térmico real del conductor.
La función de imagen térmica contribuye a proteger los cables y las barras colectoras de un posible sobrecalentamiento en el caso de que se produzcan fallos repetitivos de poca amplitud. Este tipo de fallo puede ser debido a arranques repetidos del motor, a una carga fluctuante, a defectos a tierra intermitentes o a un cierre a consecuencia de un fallo eléctrico.
La protección electrónica tradicional no protege ante los fallos repetitivos, ya que la duración de cada sobrecarga detectada por encima del umbral ajustado es demasiado corta como para desencadenar un disparo eficaz. Sin embargo, cada sobrecarga implica un aumento de temperatura en la instalación. El efecto acumulativo de sobrecargas sucesivas puede sobrecalentar el sistema.
Gracias a su memoria térmica, la función de imagen térmica recuerda e integra el calentamiento provocado por cada sobrecarga detectada por encima del umbral ajustado:
-
Antes del disparo, el valor de calentamiento integrado reduce la temporización asociada. La reacción de la unidad de control es más próxima al calentamiento real del sistema de red de alimentación.
-
Tras el disparo, la función térmica reduce la temporización al cerrar el interruptor automático ante una sobrecarga.
La memoria térmica funciona con cualquier valor de corriente. Ofrece una imagen precisa del estado térmico del cable o de la barra colectora. La constante de tiempo es idéntica tanto para calentamiento como para refrigeración.
En el caso de una unidad de control que no reciba alimentación, la memoria térmica la ejecuta un condensador, lo que implica una constante fija de tiempo de refrigeración. La constante de tiempo es equivalente a un ajuste de tr de 12 segundos.
Ajuste de la protección
Los ajustes de protección contra sobrecorriente de largo retardo son:
-
Ir: umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo
-
tr: temporización de protección contra sobrecorriente de largo retardo
Existen dos modos de configurar los ajustes de protección:
-
Modo de configuración rápida, que se usa para configurar los ajustes de protección rápidos.
-
Modo de ajuste preciso, que se usa para configurar los ajustes de protección precisos.
-
Para MasterPacT MTZ1: Ir = 1; tr = 24 s.
-
Para MasterPacT MTZ2/MTZ3: Ir = 1; tr = 30 s.
El estado OFF de la protección puede leerse de manera remota con el registro Modbus 8742.
Ajustes de protección rápidos
Los ajustes de protección rápidos están disponibles:
-
En el modo de configuración rápida, en la HMI de MicroLogic Active
-
Con la EcoStruxure Power Device
|
Ajuste |
Unidad |
Valores |
Ajuste de fábrica |
|---|---|---|---|
|
Ir |
A |
(0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 0,95 / 0,98 / 1) x In |
0,4 x In |
|
tr |
s |
0,5 / 1 / 2 / 4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24(1) / 30(2) |
0,5 |
|
(1) 24 s es el valor máximo de ajuste de tr disponible cuando la unidad de control MicroLogic Active está instalada en un interruptor automático MasterPacT MTZ1. (2) 30 s es el valor máximo de ajuste de tr disponible cuando la unidad de control MicroLogic Active está instalada en un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3. |
|||
La temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo tr se da en condiciones de estado frío para una corriente de fase o del neutro igual a 6 x Ir.
Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea. Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.
Ajustes de protección precisos
Los ajustes de protección precisos están disponibles:
-
En el modo de ajuste preciso, en la HMI de MicroLogic Active
-
Con el software EcoStruxure Power Commission
-
Con la EcoStruxure Power Device
|
Ajuste |
Unidad |
Rango |
Paso |
Ajuste de fábrica |
|---|---|---|---|---|
|
Ir |
A |
0,4-1 × In |
1 A |
1 × In |
|
tr |
s |
0,5-24(1) / 30(2) |
0,5 |
0,5 |
|
(1) Rango de ajuste de tr de 0,5-24 s disponible cuando la unidad de control MicroLogic Active está instalada en un interruptor automático MasterPacT MTZ1. (2) Rango de ajuste de tr de 0,5-30 s disponible cuando la unidad de control MicroLogic Active está instalada en un interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3. |
||||
La temporización de la protección contra sobrecorriente de largo retardo tr se da en condiciones de estado frío para una corriente de fase o del neutro igual a 6 x Ir.
Cuando la corriente es superior a Isd o Ii, solo estarán operativas la protección contra sobrecorriente de corto retardo y la protección instantánea. Para obtener más información, consulte las directrices de ajuste.
Tiempo de disparo en función de la temporización de tr
El tiempo de disparo en función de la temporización de tr se da en condiciones de estado frío.
|
Ajuste de tr (tiempo de disparo a 6 x Ir) |
0,5 s |
1 s |
2 s |
4 s |
8 s |
12 s |
16 s |
20 s |
24 s |
30 s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tiempo de disparo resultante a 1,5 x Ir |
12,5 s |
25 s |
50 s |
100 s |
200 s |
300 s |
400 s |
500 s |
600 s |
621 s |
|
Tiempo de disparo resultante a 7,2 x Ir |
0,34 s |
0,69 s |
1,38 s |
2,7 s |
5,5 s |
8,3 s |
11 s |
13,8 s |
16,6 s |
18,6 s |
Características de la protección
La precisión de la temporización de tr es:
-
Del -20 % al 0 % si tr > 2 s
-
Del -25 % al 0 % si tr = 2 s
-
Del -30 % al 0 % si tr < 2 s
Características de Ir:
-
I< 1,05 x Ir: sin disparo
-
I> 1,2 x Ir: disparo
Eventos predefinidos
La función genera los siguientes eventos predefinidos:
|
Código |
Evento |
Historial |
Gravedad |
|---|---|---|---|
|
0x4000 (16384) |
Disparo por tiempo largo (Ir) |
Disparo |
Alta |
|
0x6200 (25088) |
Inicio Ir (I > 105% Ir) |
Protección |
Alta |
|
0x03F5 (1013) |
Prealarma Ir (I > 90% Ir) |
Protección |
Media |
|
0x0F11 (3857) |
Orden de reinicio de memoria térmica |
Protección |
Baja |
Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.
Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:
-
El evento de inicio se genera cuando se dispara la protección.
-
El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).
Acciones recomendadas
|
Código |
Evento |
Acciones recomendadas |
|---|---|---|
|
0x4000 (16384) |
Disparo por tiempo largo (Ir) |
Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo. |
|
0x6200 (25088) |
Inicio Ir (I > 105% Ir) |
Compruebe la carga. |
|
0x03F5 (1013) |
Prealarma Ir (I > 90% Ir) |
Compruebe la carga. |
|
0x0F11 (3857) |
Orden de reinicio de memoria térmica |
Asegúrese de que alguien haya realizado una prueba de disparo. |
Restablecimiento de un evento de disparo
Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:
-
Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario
-
Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario