DOCA0189PT–05

Montagem do inversor de dois contactores na placa

Efetue o seguinte procedimento para montar um inversor de dois contactores com o bloqueio mecânico LA9G970 na placa.

  1. Faça 8 furos na placa de acordo com as dimensões indicadas.

    • LC1G115-500 - Diâmetro máximo do orifício: 6 mm

    • LC1G630-800 - Diâmetro máximo do orifício: 9 mm

    NOTA: Para facilitar a montagem, é possível transferir estêncis de perfuração JYT1902701 a partir do Website www.se.com.

     

    LC1G115-225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    G

    35 mm

    45 mm

    70 mm

    J

    166 mm

    187 mm

    242 mm

    X

    92,7 mm

    115 mm

    160 mm

  2. Remova a peça de plástico na parte lateral dos contactor onde será instalado o bloqueio mecânico.

  3. Deite a peça plástica no caixote do lixo.

  4. Insira as corrediças metálicas nos orifícios de cada contactor.

  5. Monte cada contactor na placa.

  6. Monte o bloqueio mecânico de acordo com a classificação dos contactores.

     

    LC1G115–225

    LC1G265-500

    LC1G630-800

    -

    -

  7. Insira o bloqueio mecânico entre os dois contactores nas corrediças metálicas.

  8. Aperte os dois parafusos de acordo com o binário correto para travar o bloqueio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?