Extensões de terminal longitudinais
Descrição geral
As extensões do terminal longitudinais são utilizadas para aumentar as possibilidades de ligação do contactor.
As extensões dos terminais são aparafusadas no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com as extensões do terminal são utilizados para aparafusar barras ou alças nas extensões do terminal.
A tabela abaixo indica a lista das extensões dos terminais longitudinais:
| Contactor |
Número de polos |
Extensões de terminal longitudinais |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3631 |
|
4P |
LA9G4631 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3632 |
|
4P |
LA9G4632 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3633 |
|
4P |
LA9G4633 |
Dimensão
| Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
94 mm |
27,5 mm |
38,5 mm |
59,5 mm |
|
4P |
129 mm |
27,5 mm |
38,5 mm |
59,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm |
64,5 mm |
78,5 mm |
70 mm |
|
4P |
165 mm |
64,5 mm |
78,5 mm |
70 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
148 mm |
93 mm |
111 mm |
93 mm |
|
4P |
218 mm |
93 mm |
111 mm |
93 mm |