Dissipação Térmica
Esta secção descreve as características de dissipação térmica para contactores e módulos de controlo e relés de sobrecarga térmica.
Principais linhas de alimentação dos Contactores
|
Contactor |
Dissipação de energia por polo à corrente máxima com carga AC-1 |
Dissipação de energia por polo à corrente máxima com carga AC-3/AC-3e |
|---|---|---|
|
LC1G115 |
9 W |
2 W |
|
LC1G150 |
11 W |
3 W |
|
LC1G185 |
14 W |
5 W |
|
LC1G225 |
16 W |
8 W |
|
LC1G265 |
40 W |
19 W |
|
LC1G330 |
52 W |
29 W |
|
LC1G400 |
61 W |
32 W |
|
LC1G500 |
98 W |
50 W |
|
LC1G630 |
88 W |
32 W |
|
LC1G800 |
88 W |
51 W |
Módulos de controlo Contactores
|
Contactor |
Dissipação de calor para módulo de controlo padrão |
Dissipação de calor para módulo de controlo avançado |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
5 - 6 W |
4 - 5 W |
|
LC1G225-330 |
6 - 7 W |
5 - 6 W |
|
LC1G400-500 |
6 - 7 W |
5 - 6 W |
|
LC1G630-800 |
6 - 7 W |
5 - 6 W |
Relés de sobrecarga
|
Relé de sobrecarga |
Dissipação máxima de calor a Ir Max |
|---|---|
|
LR9G115 |
1 W |
|
LR9G225 |
3 W |
|
LR9G500 |
5 W |
|
LR9G630 |
8 W |