Características do polo LC1G265-500
|
Características dos polos |
LC1G265 |
LC1G330 |
LC1G400 |
LC1G500 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
|
|
Corrente nominal de funcionamento (le)(≤ 440 V) |
3P: Em CA-3, ≤ 55 °C |
265 A |
330 A |
400 A |
500 A |
|
3P: Em AC-3e, ≤ 60 °C |
255 A |
294 A |
391 A |
437 A |
|
|
3P/4P: Em CA-1, ≤ 40 °C |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Tensão nominal de funcionamento (Ue) |
Até 1000 V |
||||
|
Limites de funcionamento de frequência com descarga |
16 2/3 - 400 Hz Consulte a equipa de assistência técnica para obter aplicações com frequências diferentes de 50-60 Hz. |
||||
|
Corrente térmica convencional (Ith)≤ 40 °C |
385 A |
440 A |
550 A |
700 A |
|
|
Capacidade nominal de estabelecimento |
I rms em conformidade com IEC 60947–4–1 |
Corrente estabelecida: 10 x I em CA-3 ou 12 x I em CA-4 Corrente estabelecida: 13 x I em AC-3e |
|||
|
Poder de corte nominal |
I rms em conformidade com IEC 60947–4–1 |
Corrente estabelecida e de corte: 8 x I em CA-3 ou 10 x I em CA-4 Corrente estabelecida e de corte: 8,5 x I em AC-3e |
|||
|
Corrente
máxima admissível |
Durante 10 s |
2200 A |
2650 A |
3600 A |
4000 A |
|
Durante 30 s |
1230 A |
1800 A |
2400 A |
2800 A |
|
|
Durante 1 min |
950 A |
1300 A |
1700 A |
2200 A |
|
|
Durante 3 min |
620 A |
900 A |
1200 A |
1500 A |
|
|
Durante 10 min |
480 A |
750 A |
1000 A |
1200 A |
|
|
Proteção contra curto-circuito por fusíveis |
Fusíveis para aplicação de motor tipo aM- Ue ≤ 440 V |
315 A |
400 A |
500 A |
500 A |
|
Fusíveis para aplicação de motor tipo aM- Ue ≤ 690V |
250 A |
250 A |
315 A |
400 A |
|
|
Fusíveis para aplicação geral: tipo gG- Ue ≤ 690 V |
400 A |
500 A |
630 A |
800 A |
|
|
Impedância média por polo a lth e 50 Hz |
0,144 mΏ |
0,144 mΏ |
0,1 mΏ |
0,08 mΏ |
|