Montagem do relé de sobrecarga eletrónica TeSys Giga na placa
-
Faça 4 furos na placa de acordo com as dimensões indicadas.
-
LR9G115-500 - Diâmetro máximo do orifício: 6 mm
-
LR9G630 - Diâmetro máximo do orifício: 9 mm
-
-
Utilize os dois parafusos curtos (A) para fixar o lado superior do relé de sobrecarga e apertar os parafusos com a chave de fendas PZ2 de acordo com o binário correto.
NOTA: Para parafusos curtos, a chave de fendas deve ser inserida através dos orifícios do terminal de alimentação para apertar os parafusos. -
Utilize os dois parafusos compridos (B) para fixar o lado inferior do relé de sobrecarga e apertá-los de acordo com o binário correto
-
Coloque o adaptador do separador de fase no relé de sobrecarga a partir da parte superior.
-
Empurre o adaptador para dentro para bloqueá-lo com um clique.
|
Relé de sobrecarga |
G1 |
G2 |
J |
Parafusos |
|---|---|---|---|---|
|
LR9G115-225 |
70 mm (2,75 pol) |
35 mm (1,38 pol) |
80,10 mm (3,14 pol) |
M5 |
|
LR9G500 |
119 mm (4,70 pol) |
45 mm (1,8 pol) |
68,25 mm (2,75 pol) |
M5 |
|
LR9G630 |
186 mm (7,30 pol) |
70 mm (2,75 pol) |
96,10 mm |
M8 |