Extensões de terminal retos
Descrição geral
As extensões de terminais retos são utilizadas para aumentar as possibilidades de ligação do contactor.
As extensões dos terminais são aparafusadas no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com as extensões do terminal são utilizados para aparafusar barras ou alças nas extensões do terminal.
A tabela abaixo apresenta a lista das extensões de terminais retos:
| Contactor |
Número de polos |
Extensão de terminais retos |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3601 |
|
4P |
LA9G4601 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3602 |
|
4P |
LA9G4602 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3603 |
|
4P |
LA9G4603 |
Dimensão
| Contactor |
Número de polos |
W |
H |
D |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm |
34,5 mm |
69,5 mm |
|
4P |
123 mm |
34,5 mm |
69,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm |
36 mm |
84 mm |
|
4P |
165 mm |
36 mm |
84 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm |
49,7 mm |
113 mm |
|
4P |
258 mm |
49,7 mm |
113 mm |