DOCA0189PT–05

Ligação de alimentação com kits de ligação de transição

Descrição geral

Os kits de ligação de transição podem ser utilizados para a ligação de alimentação de transição de dois contactores de 3 ou 4 polos. Se utilizar os kits de ligação, os dois contactores devem estar equipados com um cabo de memória ou devem estar sem o cabo de memória. Esta ligação só pode ser efetuada a jusante dos contactores.

Os kits de ligação de transição são feitos de uma barra de acoplamento.

A tabela abaixo mostra a lista dos kits de ligação de transição:

Contactor

Número de polos

Kits de ligação de transição

LC1G115-225

3P

LA9G3750

4P

LA9G4750

LC1G265-500

3P

LA9G3751

4P

LA9G4751

LC1G630-800

3P

LA9G3752

4P

LA9G4752

Dimensões

Referência comercial

W0

W1

H0

D0

D1

P

LA9G3750

215,7 mm

232,6 mm

31,5 mm

23,6 mm

68,5 mm

20 mm

LA9G4750

286 mm

303 mm

31,5 mm

23,6 mm

68,5 mm

20 mm

LA9G3751

280 mm

298 mm

38 mm

79 mm

81 mm

20 mm

LA9G4751

370 mm

388 mm

38 mm

79 mm

81 mm

20 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?