Montagem de LC1G265-500 Contactores na placa
-
Faça 4 furos na placa. Diâmetro máximo do orifício: 6 mm (0,23 pol).
-
Insira os dois parafusos curtos (A) na placa na diagonal. A distância entre o painel e a superfície plana da cabeça de parafuso deve ser entre 6 e 14 mm (0,23 e 0,55 pol).
-
Coloque o contactor nas cabeças de parafusos curtas.
-
Aperte os dois parafusos curtos (A) com a chave de fendas PZ2 de acordo com o binário correto.
-
Insira os dois parafusos compridos (B) na diagonal através do contactor e aperte-os de acordo com o binário correto.
| Contactor |
Número de polos |
G |
J |
Parafusos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G265-500 |
3P |
45 mm |
187 mm |
M5 |
|
4P |
90 mm |
187 mm |
M5 |