Ligação de alimentação com kit de ligação em estrela-barra
Descrição geral
O kit de ligação de barra-estrela é uma barra de acoplamento em estrela para acoplar os enrolamentos estator do motor. É uma peça sobresselente para os kits de ligação em estrela-triângulo.
A tabela em baixo indica a lista dos kits de ligação em estrela-barra:
|
Contactores |
Kit de ligação em estrela-barra |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9GQW601 |
|
LC1G265-500 |
LA9GSW601 |
|
LC1G630-800 |
LA9GTW601 |
Dimensões
|
Referência comercial |
W |
H |
X |
|---|---|---|---|
|
LA9GQW601 |
103,7 mm |
53,25 mm |
35 mm |
|
LA9GSW601 |
138 mm |
66,7 mm |
45 mm |
|
LA9GTW601 |
208 mm |
89 mm |
70 mm |