DOCA0189PT–05

Dimensões

Esta secção descreve as dimensões dos Contactores TeSys Control-Giga e dos Relés de sobrecarga eletrónica TeSys Protect-Giga . As dimensões são fornecidas em milímetros.

Contactores avançados de 3 polos

Etiquetas

LC1G115-225

LC1G265-330

LC1G400

LC1G500

LC1G630-800

a

108 mm

140 mm

140 mm

140 mm

211 mm

a’

128 mm

160 mm

160 mm

160 mm

211 mm

b

255 mm

290 mm

290 mm

290 mm

388,5 mm

C

193 mm

226 mm

226 mm

226 mm

266 mm

G

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

J

166 mm

187 mm

187 mm

187 mm

242 mm

M

226 mm

262 mm

262 mm

262 mm

349 mm

H

145 mm

167 mm

167 mm

167 mm

192 mm

L

64 mm

73 mm

73 mm

73 mm

99 mm

L1

67 mm

79 mm

79 mm

79 mm

107 mm

P

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

Q

19 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35,3 mm

S

18 mm

30 mm

30 mm

30 mm

48 mm

Ø

8,5 mm

10,6 mm

10,6 mm

10,6 mm

13 mm

NOTA: a’ é a dimensão com 2 módulos de contacto auxiliares em ambos os lados. a’ = a para LC1G630-800.

Distâncias de folga

Etiquetas

Definição

Valor

X1

Distância de folga livre do arco elétrico até 1000 V de tensão de funcionamento.

40 mm

X2

Distância elétrica mínima de acordo com a tensão de funcionamento no interior de armários metálicos e para instalação adjacente de contactores.

5 mm

Contactores avançados de 4 polos

Etiquetas

LC1G1154–2254

LC1G2654–3304

LC1G4004

LC1G5004

LC1G6304-8004

a

143 mm

185 mm

185 mm

185 mm

281 mm

a’

163 mm

205 mm

205 mm

205 mm

281 mm

b

255 mm

290 mm

290 mm

290 mm

388,5 mm

C

193 mm

226 mm

226 mm

226 mm

266 mm

G

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

J

166 mm

187 mm

187 mm

187 mm

242 mm

M

226 mm

262 mm

262 mm

262 mm

349 mm

H

145 mm

167 mm

167 mm

167 mm

192 mm

L

64 mm

73 mm

73 mm

73 mm

99 mm

L1

67 mm

79 mm

79 mm

79 mm

107 mm

P

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

Q

19 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35,3 mm

S

18 mm

30 mm

30 mm

30 mm

48 mm

Ø

8,5 mm

10,6 mm

10,6 mm

10,6 mm

13 mm

NOTA: a’ é a dimensão com 2 módulos de contacto auxiliares em ambos os lados. a’ = a para LC1G630-800.

Distâncias de folga

Etiquetas

Definição

Valor

X1

Distância de folga livre do arco elétrico até 1000 V de tensão de funcionamento.

40 mm

X2

Distância elétrica mínima de acordo com a tensão de funcionamento no interior de armários metálicos e para instalação adjacente de contactores.

5 mm

padrão de 3 polos Contactores

Etiquetas

LC1G115-225

LC1G265-330

LC1G400

LC1G500

LC1G630-800

a

108 mm

140 mm

140 mm

140 mm

210 mm

a’

128 mm

160 mm

160 mm

160 mm

210 mm

b

193 mm

225 mm

225 mm

225 mm

284 mm

C

193 mm

226 mm

226 mm

226 mm

266 mm

G

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

J

166 mm

187 mm

187 mm

187 mm

242 mm

M

164 mm

197 mm

197 mm

197 mm

244 mm

H

139 mm

162 mm

162 mm

162 mm

187 mm

L

67 mm

79 mm

79 mm

79 mm

107 mm

L1

70 mm

82 mm

83 mm

84 mm

113 mm

P

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

Q

19 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35,3 mm

S

18 mm

30 mm

30 mm

30 mm

48 mm

Ø

8,5 mm

10,6 mm

10,6 mm

10,6 mm

13 mm

NOTA: a’ é a dimensão com 2 módulos de contacto auxiliares em ambos os lados. a’ = a para LC1G630-800.

Distâncias de folga

Etiquetas

Definição

Valor

X1

Distância de folga livre do arco elétrico até 1000 V de tensão de funcionamento.

40 mm

X2

Distância elétrica mínima de acordo com a tensão de funcionamento no interior de armários metálicos e para instalação adjacente de contactores.

5 mm

Contactores de padrão de 4 polos

Etiquetas

LC1G1154–2254

LC1G2654–3304

LC1G4004

LC1G5004

LC1G6304-8004

a

143 mm

185 mm

185 mm

185 mm

281 mm

a’

163 mm

205 mm

205 mm

205 mm

281 mm

b

193 mm

225 mm

225 mm

225 mm

284 mm

C

193 mm

226 mm

226 mm

226 mm

266 mm

G

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

J

166 mm

187 mm

187 mm

187 mm

242 mm

M

164 mm

197 mm

197 mm

197 mm

244 mm

H

139 mm

162 mm

162 mm

162 mm

187 mm

L

67 mm

79 mm

79 mm

79 mm

107 mm

L1

70 mm

82 mm

83 mm

84 mm

113 mm

P

35 mm

45 mm

45 mm

45 mm

70 mm

Q

19 mm

25 mm

25 mm

25 mm

35,3 mm

S

18 mm

30 mm

30 mm

30 mm

48 mm

Ø

8,5 mm

10,6 mm

10,6 mm

10,6 mm

13 mm

NOTA: a’ é a dimensão com 2 módulos de contacto auxiliares em ambos os lados. a’ = a para LC1G630-800.

Distâncias de folga

Etiquetas

Definição

Valor

X1

Distância de folga livre do arco elétrico até 1000 V de tensão de funcionamento.

40 mm

X2

Distância elétrica mínima de acordo com a tensão de funcionamento no interior de armários metálicos e para instalação adjacente de contactores.

5 mm

Relés de sobrecarga

Etiquetas

LR9G115-LR9G225

LR9G500

LR9G630

a

106 mm

140 mm

210 mm

b

109 mm

116 mm

149 mm

C

126 mm

139 mm

186 mm

G1

70 mm

119 mm

186 mm

G2

35 mm

45 mm

70 mm

J

80 mm

68 mm

86 mm

M

78 mm

83 mm

100 mm

H

52 mm

47 mm

47 mm

L

66 mm

79 mm

107 mm

P

35 mm

45 mm

70 mm

Q

18 mm

25 mm

35 mm

S1

11,5 mm

22,5 mm

22,5 mm

S2

17,5 mm

30,5 mm

50 mm

Ø1

8,3 mm

10,6 mm

13 mm

Ø2

9 mm

10,6 mm

13 mm

Ø3

5,3 mm

5,3 mm

8,5 mm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?