DOCA0189PT–05

Características técnicas dos relés de sobrecarga

Características ambientais

ATENÇÃO
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Instale e utilize os relés Giga de acordo com as condições descritas na tabela de características ambientais.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

Características ambientais

LR9G115-LR9G630

Conformidade com as normas

  • IEC 60947-4-1

  • UL 60947-4-1

  • CSA C22.2 n.º 60947-4-1

  • GB/T 14048.4

Certificações do produto

  • cULus, CCC, Marca CE, Marcação UKCA

  • EU-RO-MR, Certificação Marítima pela DNV, ATEX

Grau de proteção

Em conformidade com IEC 60529 e VDE 0106

IP20 com as coberturas de terminal TeSys Giga.

 

Resistência climática

De acordo com o IACS E10

Temperatura do ar ambiente à volta do dispositivo (em conformidade com IEC 60255-149)

Armazenamento

-40 a +80 °C

Funcionamento normal

-25 a +60 °C

Altitude máxima de funcionamento

Sem desclassificação

3000 m

Resistência ao choque 1/2 onda sinusoidal = 11 ms

Aceleração admissível em conformidade com IEC 60068-2-27

15 gn

Resistência a vibração de 5 a 300 Hz

Aceleração admissível em conformidade com IEC 60068-2-6

6 gn

Características elétricas do relé de sobrecarga

Características elétricas

LR9G115-LR9G630

Tensão de isolamento nominal (Ui)

Em conformidade com a norma IEC 60947-4-1

1000 V

Tensão admissível de impulso nominal (Uimp)

Em conformidade com a norma IEC 60947-4-1

8 kV

Corrente nominal de funcionamento (Ie)

28 - 630 A

Frequência estipulada

50 - 60 Hz

Limites de funcionamento de frequência com descarga

16 2/3 - 400 Hz

Consulte a equipa de assistência técnica para obter aplicações com frequências diferentes de 50-60 Hz.

Características elétricas dos contactos do relé de sobrecarga

Características elétricas

LR9G115-LR9G630

Corrente térmica convencional

5 A

Proteção contra curto-circuito

Por fusíveis gG ou BS ou pelo disjuntor GB2CD10

6 A

Consumo energético máximo selado e de energia de elevação do contactores (ciclos de funcionamento ocasionais do contacto 95-96)

Alimentação CA

24 - 480 Vca

Selado

17 VA

Irrupção

800 VA

Alimentação CC

24 - 250 Vcc

Selado

10 W

Irrupção

600 W

Potência nominal do contacto operacional

Alimentação CA - 15

V

24

48

120

240

380

480

500

A

4

4

3

1,5

0,95

0,75

0,72

VA

96

192

360

360

361

360

360

Alimentação CC - CC 13

V

24

48

125

250

-

-

-

A

2

0,7

0,22

0,11

-

-

-

W

48

33,6

27,5

27,5

-

-

-

Tensão máxima de funcionamento

Categoria CA CA-15

V

500

Categoria CC CC-13

V

250

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?