Compatibilidade Eletromagnética
A tabela abaixo descreve a compatibilidade eletromagnética dos Contactores TeSys Control-Giga e Relés de sobrecarga eletrónica TeSys Protect-Giga :
|
Fenómeno |
Padrão básico |
Conformidade do produto |
|---|---|---|
|
Descarga eletrostática |
IEC 61000-4-2 |
Descarga de ar: 8 kV + 10 % Descarga do contacto: 6 kV +10 % |
|
Campo eletromagnético irradiado |
IEC 61000-4-3 |
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 80 MHz ou 6 GHz |
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 1,0 GHz or 1,4 GHz |
||
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 1,4 GHz or 2,0 GHz |
||
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 2,0 GHz ou 2,7GHz |
||
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 2,7 GHz; 3,0 GHz |
||
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: 3,0 GHz; 5,9 GHz |
||
|
Intensidade de campo: 20 V/m +5 V/m Frequência: ISM-GSM |
||
|
Disparo transitório rápido |
IEC 61000-4-4 |
Potência CA e CC > 50 V - 4 kV + 0,5 kV/1 min e 2 kV +0,25 kV/5 min |
|
CC de potência < 50 V-2 kV +0,5 kV/5 min |
||
|
Interface PLC - 2 kV +0,5 kV 5 min., nível completo |
||
|
Imunidade contra sobretensão |
IEC 61000-4-5 |
Alimentação CA e CC > 50 V (A1 A2)-4 kV +10 % CM 12 Ω e 2 kV +10 % DM 2 Ω |
|
Alimentação CA e CC > 50 V (A1 A2)-2 kV +10 % CM 12 Ω e 1 kV +10 % DM 2 Ω |
||
|
Interface PLC (X1 X2 X3)-2 kV +10 % CM 42 Ω e 1 kV +10% DM 42 Ω |
||
|
Campo eletromagnético conduzido |
IEC 61000-4-6 |
Perturbação conduzida [0,15 MHz; 80 MHz] Frequências ISM-20 V rms +5 V |
|
Campo magnético |
IEC 61000-4-8 |
300 A/m permanente (1 min) Impulso de 1000 A/m (3 s) |
|
Emissão conduzida |
EN 55011 |
Classe A |
|
Emissão irradiada |
EN 55011 |
Classe A |