Características ambientais
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Instale e utilize os contactores
de acordo com as condições descritas
na tabela de características ambientais.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
TeSys Giga - Contactores para aplicações gerais
As características ambientais dos contactores avançados e padrão para aplicações gerais estão listadas na tabela a seguir:
|
Características ambientais |
LC1G115–225 |
LC1G265-500 |
LC1G630-800 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tensão de isolamento nominal (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoria de sobretensão |
III |
||||
|
Grau de poluição |
3 |
||||
|
Circuito de potência com suporte de impulso nominal |
8 kV |
||||
|
Conformidade com as normas |
|
||||
|
Certificações do produto |
|
||||
|
Grau de proteção (em conformidade com IEC 60529 e VDE 0106) |
IP 2X com coberturas de terminal TeSys Giga. |
||||
|
Resistência climática |
De acordo com o IACS E10 |
||||
|
Temperatura do ar ambiente à volta do contactor Giga |
Armazenamento |
-60 a +80 °C |
|||
|
Funcionamento |
-25 a +60 °C |
||||
|
Permitido em Uc |
-40 a +70 °C |
||||
|
Altitude máxima de funcionamento (sem desclassificação) |
3000 m |
||||
|
Resistência a choque de 1/2 onda sinusoidal = 11 ms (em conformidade com a norma IEC 60068-2-27) |
contactor fechado |
10 gn |
|||
|
contactor fechado |
15 gn |
||||
|
Resistência a vibração de 5 - 300 Hz (em conformidade com a IEC 60068-2-6) |
contactor fechado |
2 gn |
|||
|
contactor fechado |
4 gn |
||||
TeSys Giga - Contactores para aplicações ferroviárias
As características ambientais dos contactores padrão para aplicação ferroviária são apresentadas na seguinte tabela:
|
Características ambientais |
LC1G115–225EHES207N LC1G1154–2254EHES207N |
LC1G265–500EHES207N LC1G2654–5004EHES207N |
LC1G630–800EHES207N LC1G6304–8004EHES207N |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
||
|
Tensão de isolamento nominal (Ui) |
1000 V |
||||
|
Categoria de sobretensão |
III |
||||
|
Grau de poluição |
3 |
||||
|
Circuito de potência com suporte de impulso nominal |
8 kV |
||||
|
Conformidade com as normas |
|
||||
|
Tensão da bobina |
48 – 130 Vca/Vcc |
||||
|
Certificações do produto |
cULus, CCC, certificação CB, marcação CE, marcação UKCA |
||||
|
Grau de proteção (em conformidade com IEC 60529 e VDE 0106) |
IP 2X com coberturas de terminal TeSys Giga. |
||||
|
Resistência climática |
De acordo com o IACS E10 |
||||
|
Temperatura do ar ambiente à volta do contactor Giga |
Armazenamento |
-60 a +80 °C |
|||
|
Funcionamento |
-25 a +60 °C |
||||
|
Permitido em Uc |
-40 a +70 °C |
||||
|
Altitude máxima de funcionamento (sem desclassificação) |
3000 m |
||||
|
Resistência a choque de 1/2 onda sinusoidal = 11 ms (em conformidade com a norma IEC 60068-2-27) |
contactor fechado |
10 gn |
|||
|
contactor fechado |
15 gn |
||||
|
Resistência a vibração de 5 - 300 Hz (em conformidade com a IEC 60068-2-6) |
contactor fechado |
2 gn |
|||
|
contactor fechado |
4 gn |
||||
ATENÇÃO