Reinstalação do contactor com o cabo de memória
- Insira o bloco do contactor na caixa do contactor.
- Aperte os quatro parafusos que fixam o bloco do contactor na caixa do contactor com uma chave Allen de acordo com o binário correto.
- Aperte a ligação de alimentação interna de acordo com o binário correto.
- Volte a colocar a tampa interna da ligação de alimentação.
- Coloque novamente os blocos dos terminais de controlo.
- Aperte os blocos dos terminais de controlo de acordo com o binário correto.
- Volte a colocar os módulos de contacto auxiliares.
- Volte a colocar o bloqueio mecânico, se necessário.
| Contactor |
Ferramenta |
Comprimento da chave Allen (L) |
Binário |
Parafusos |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Tecla Allen |
≥ 95 mm |
1,5 ± 0,5 N•m |
M4 |
|
LC1G265-500 |
Tecla Allen |
≥ 115 mm |
1,5 ± 0,5 N•m |
M4 |
|
LC1G630-800 |
Tecla Allen |
≥ 115 mm |
3 ± 0,3 N•m |
M6 |
| Contactor |
Ferramenta |
Binário |
Parafusos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
Tecla Allen |
18 ± 1,8 N•m |
M8 |
|
LC1G265-500 |
Hexágono interno |
35 ± 3,5 N•m |
M10 |
|
LC1G630-800 |
Hexágono interno |
58 ± 5,8 N•m |
M12 |