Extensões de terminal laterais L
Descrição geral
As extensões do terminal lateral L são usadas para estender as possibilidades de ligação dos contactores de 3 polos.
As extensões dos terminais são aparafusadas no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com as extensões do terminal são utilizados para aparafusar barras ou alças nas extensões do terminal.
A tabela abaixo fornece a lista de extensões de terminais laterais L:
|
3 polo Contactor |
Extensões de terminais laterais L |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3661 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3662 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3663 |
Dimensão
| Contactor |
Número de polos |
W |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm |
22,5 mm |
17,5 mm |
29,5 mm |
55,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
120 mm |
26,5 mm |
17 mm |
31 mm |
63 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm |
34 mm |
42 mm |
60 mm |
96 mm |