Características dos polos LC1G115-225
|
Características dos polos |
LC1G115 |
LC1G150 |
LC1G185 |
LC1G225 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Número de polos |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
3 ou 4 |
|
|
Corrente nominal de funcionamento (le)(≤ 440 V) |
3P: Em CA-3, ≤ 60 °C |
115 A |
150 A |
185 A |
225 A |
|
3P: Em AC-3e, ≤ 60 °C |
115 A |
145 A |
177 A |
209 A |
|
|
3P/4P: Em CA-1, ≤ 40 °C |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
|
Tensão nominal de funcionamento (Ue) |
Até 1000 V (1) |
||||
|
Frequência estipulada |
50 - 60 Hz |
||||
|
Limites de funcionamento de frequência com descarga |
16 2/3 - 400 Hz Consulte a equipa de assistência técnica para obter aplicações com frequências diferentes de 50-60 Hz. |
||||
|
Corrente térmica convencional (Ith) ≤ 40 °C |
250 A |
275 A |
305 A |
330 A |
|
|
Capacidade nominal de estabelecimento |
I rms em conformidade com IEC 60947–4–1 |
Corrente estabelecida: 10 x I em CA-3 ou 12 x I em CA-4 Corrente estabelecida: 13 x I em AC-3e |
|||
|
Poder de corte nominal |
I rms em conformidade com IEC 60947–4–1 |
Corrente estabelecida e de corte: 8 x I em CA-3 ou 10 x I em CA-4 Corrente estabelecida e de corte: 8,5 x I em AC-3e |
|||
|
Corrente
máxima admissível |
Durante 10 s |
1100 A |
1200 A |
1500 A |
1800 A |
|
Durante 30 s |
640 A |
700 A |
920 A |
1000 A |
|
|
Durante 1 min |
520 A |
600 A |
740 A |
850 A |
|
|
Durante 3 min |
400 A |
450 A |
500 A |
560 A |
|
|
Durante 10 min |
320 A |
350 A |
400 A |
440 A |
|
|
Proteção contra curto-circuito por fusíveis |
Fusíveis para aplicação de motor tipo aM- Ue ≤ 440 V |
125 A |
160 A |
200 A |
250 A |
|
Fusíveis para aplicação de motor tipo aM- Ue ≤ 690V |
125 A |
160 A |
160 A |
200 A |
|
|
Fusíveis para aplicação geral: tipo gG- Ue ≤ 690 V |
315 A |
315 A |
315 A |
400 A |
|
|
Impedância média por polo a lth e 50 Hz |
0,15 mΏ |
||||
|
(1)Ue ≤ 1000 V para AC-1/ 690 V para AC-3/AC-3e/AC-4 para LC1G115 |
|||||