Ligação de alimentação com kits de ligação em estrela-triângulo
Descrição geral
Os kits de ligação em estrela-triângulo podem ser utilizados para as ligações de alimentação dos três contactores. Estes kits de ligação podem ser utilizados para contactores com ou sem cabos de memória. Consulte a tabela abaixo para selecionar kits de ligação estrela-delta adequados.
Os kits de ligação em estrela-triângulo são constituídos por três barras de acoplamento:
-
a barra de acoplamento em linha-triângulo, para acoplar os contactores em linha e triângulo com classificações idênticas
-
a barra de acoplamento em estrela-triângulo, para acoplar os contactores em estrela e triângulo.
-
a barra de acoplamento em estrela para acoplar os enrolamentos do estator do motor.
A tabela abaixo indica a lista dos kits de ligação em estrela-triângulo:
|
Versão do contactor |
Contactores em linha e triângulo |
Contactor em estrela |
Kit de ligação em estrela-triângulo |
|---|---|---|---|
|
Avançado ou padrão com o cabo de memória |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ331 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS331 |
|
|
Padrão sem o cabo de memória |
LC1G115-225 |
LC1G115-225 |
LA9GQQ330 |
|
LC1G265-500 |
LC1G265-500 |
LA9GSS330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G630-800 |
LA9GTT330 |
|
|
LC1G265-500 |
LC1G115-225 |
LA9GSQ330 |
|
|
LC1G630-800 |
LC1G265-500 |
LA9GTS330 |
Dimensões
|
Referência comercial |
W0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LA9GQQ330 |
364 mm |
31,5 mm |
31,5 mm |
23,6 mm |
68,5 mm |
|
LA9GSQ330 |
428 mm |
37 mm |
56,5 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GSS330 |
460 mm |
37 mm |
37 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GTS330 |
600 mm |
47,8 mm |
77,3 mm |
13,2 mm |
101 mm |
|
LA9GTT330 |
670 mm |
47,8 mm |
47,8 mm |
13,2 mm |
101 mm |
|
LA9GSQ331 |
460 mm |
37 mm |
56,5 mm |
10 mm |
75 mm |
|
LA9GTS331 |
600 mm |
47,8 mm |
97 mm |
13,2 mm |
101 mm |