Ligação de alimentação com kits de ligação do inversor
Descrição geral
Os kits de ligação do inversor podem ser utilizados para a ligação de alimentação de um conjunto de contactores de inversor de 3 polos. Estes kits de ligação podem ser utilizados para contactores com ou sem cabos de memória. Consulte a tabela abaixo para selecionar os kits de ligação do inversor adequados.
Os kits de ligação superior e inferior são discretos e não podem ser trocados.
A tabela abaixo mostra a lista dos kits de ligação do inversor:
|
Contactor |
Kits de ligação do inversor |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3760 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3761 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3762 |
Dimensões
|
Referência comercial |
W0 |
W1 |
H0 |
D0 |
D1 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LA9G3760 |
215,7 mm |
232,6 mm |
31,5 mm |
23,6 mm |
68,5 mm |
20 mm |
|
LA9G3761 |
280 mm |
298 mm |
38 mm |
79 mm |
81 mm |
20 mm |