Distribuidores grandes
Descrição geral
Os distribuidores grandes são utilizados em contactores LC1G400–800 para ligar barras maiores. São fornecidos com separadores de fase.
Os distribuidores grandes são parafusos no contactor que utilizam os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com os distribuidores grandes são utilizados para aparafusar barras ou alças nos distribuidores grandes.
A tabela abaixo indica a lista de distribuidores grandes utilizados com os contactores :
| Contactor |
Número de polos |
Distribuidores |
|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
LA9G3613 |
|
4P |
LA9G4613 |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
LA9G3614 |
|
4P |
LA9G4614 |
Dimensão
|
Contactor |
Número de polos |
X |
Y |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G400-500 |
3P |
70 mm |
55 mm |
190 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
4P |
70 mm |
55 mm |
260 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
95 mm |
80 mm |
270 mm |
75 mm |
90 mm |
107 mm |
|
4P |
95 mm |
80 mm |
365 mm |
89,7 mm |
100 mm |
107 mm |