Montagem de contactores estrela-triângulo na placa
Execute o seguinte procedimento para montar os contactores estrela-triângulo na placa.
-
Faça 12 furos na placa de acordo com as dimensões indicadas.
-
LC1G115-500 - Diâmetro máximo do orifício: 6 mm
-
LC1G630-800 - Diâmetro máximo do orifício: 9 mm
NOTA: Para facilitar a montagem, é possível transferir estêncis de perfuração JYT1902701 a partir do Website www.se.com.Arrancador estrela-triângulo com três contactores do mesmo tamanho:Arrancador estrela-triângulo com contactores em linha e triângulo 265-500 e contactor em estrela 1G115-225. Arrancadores estrela-triângulo com contactores em linha e triângulo LC1G630-800 e contactor em estrela LC1G265-500.Contactor
G
J
X
LC1G115–225
35 mm
166 mm
92,7 mm
LC1G265-500
45 mm
187 mm
115 mm
LC1G630-800
70 mm
242 mm
160 mm
-
-
Remova a peça de plástico na parte lateral dos contactores em estrela e triângulo, onde será instalado o bloqueio mecânico.
-
Deite a peça plástica no caixote do lixo.
-
Insira as corrediças metálicas nos orifícios dos contactores em estrela e triângulo.
-
Monte cada contactor na placa. Consulte as instruções relevantes:
-
Para a montagem de contactores LC1G115-225, consulte Montagem LC1G115-225 Contactores na placa
-
Para a montagem de contactores LC1G265-800, consulte Montagem de LC1G265-500 Contactores na placa
-
-
Monte o bloqueio mecânico LA9G970 entre contactores em estrela e triângulo do mesmo tamanho de acordo com o tamanho dos contactores.
NOTA: Não é necessário adaptar o bloqueio mecânico LA9G971 e LA9G972 entre os contactores em estrela e triângulo de diferentes tamanhos. -
Insira o bloqueio mecânico entre os contactores em estrela e triângulo nas corrediças metálicas.
-
Aperte os dois parafusos de acordo com o binário correto para travar o bloqueio.