Separador de fase
ATENÇÃO |
|---|
|
RISCO DE INCÊNDIO ENTRE POLARIDADES
As barreiras interfásicas devem ser instaladas se
a tensão de rede for igual ou superior a 690 Vca.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
Descrição geral
Os separadores de fase são instalados entre os terminais de alimentação do contactor ou o relé de sobrecarga para fornecer um isolamento de 1000 Vca entre fases. Podem ser instalados a montante ou a jusante do contactor ou do relé de sobrecarga:
-
LA9G3801: 2 separadores de fase.
-
LA9G4801: 3 separadores de fase.
Os separadores de fase são compatíveis com os acessórios de ligação de alimentação, exceto os grandes distribuidores. Os separadores de fase LA9G3803 ou LA9G4803 são fornecidos com os grandes distribuidores, consulte Distribuidores grandes.
|
Contactor |
Número de polos |
Separador de fase |
|
LC1G115-800 |
3P |
LA9G3801 |
|
4P |
LA9G4801 |
Dimensão global
A tabela abaixo fornece os detalhes da dimensão e outras características técnicas do separador de fase:
| Contactor |
Número de polos |
W0 |
H0 |
D0 |
D1 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
35 mm |
110 mm |
0 mm |
116,2 mm |
|
4P |
70 mm |
110 mm |
0 mm |
116,2 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
35 mm |
110 mm |
32 mm |
113 mm |
|
4P |
70 mm |
110 mm |
0 mm |
116,2 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
35 mm |
110 mm |
32 mm |
113 mm |
|
4P |
70 mm |
110 mm |
0 mm |
116,2 mm |
ATENÇÃO