Características do módulo de controlo avançado
|
Tipo de contactor |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensão do circuito de controlo nominal Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
|
|||||
|
Tensão de controlo (≤ 60 °C) |
Funcionamento |
0,8 Uc min-1,1 Ucmax |
|||||
|
Perda de nível |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Compatibilidade das entradas |
PLC 24 Vcc tipo 3IEC 61131-2 |
Pico de estado |
0 - 5 Vcc |
||||
|
Estado ligado |
11 – 30 Vcc |
||||||
|
Consumo médio a 20 °C e a Uc (contactores de 3 e 4 polos) |
Módulo de controlo de 24 - 48 V (BEE) |
Irrupção |
CA |
308 VA |
520 VA |
490 VA |
- |
|
CC |
220 W |
350 W |
317 W |
- |
|||
|
Selado |
CA |
8,9 VA |
17,9 VA |
15,8 VA |
- |
||
|
CC |
5,7 W |
6,4 W |
6 W |
- |
|||
|
Módulo de controlo (EHE) de 48 a 130 V |
Irrupção |
CA |
225 VA |
430 VA |
450 VA |
560 VA |
|
|
CC |
180 W |
310 W |
305 W |
330 W |
|||
|
Selado |
CA |
7,1 VA |
12,7 VA |
12,6 VA |
14,6 VA |
||
|
CC |
3 W |
9 W |
8,3 W |
8,8 W |
|||
|
Módulo de controlo (LSE) de 200-500 V |
Irrupção |
CA |
295 VA |
531 VA |
533 VA |
672 |
|
|
CC |
216 W |
303 W |
300 W |
392 W |
|||
|
Selado |
CA |
13 VA |
16,1 VA |
15,4 VA |
18,4 VA |
||
|
CC |
8 W |
9 W |
8,6 W |
11 W |
|||
|
Tempo de funcionamento |
“C” de fecho |
40 - 70 ms |
|||||
|
“O” de abertura |
15 - 50 ms |
||||||
|
Durabilidade mecânica a Uc (milhões de ciclos de funcionamento) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Taxa máxima de funcionamento à temperatura ambiente ≤ 60 °C (ciclos de funcionamento por hora) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||