Categorias de utilização
Os contactores são concebidos para comutar cargas CA ou CC. As normas IEC 60947-4-1 e UL 60947–4–1 definem as categorias de utilização para um contactor .
A tabela abaixo apresenta a definição das categorias de utilização CA:
|
Termo |
Definição |
|---|---|
|
AC-1 |
Cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas, fornos de resistência |
|
AC-2 |
Motores de anel de contacto: arranque, desligar |
|
AC-3 |
Motores de indução de gaiola: arranque, desligar os motores durante o funcionamento, inversão |
|
AC-3e |
Motores de indução de gaiola com corrente de rotor bloqueada mais elevada: arranque, desligar os motores durante o funcionamento, inversão |
|
AC-4 |
Motores de indução de gaiola: arranque, ligação, comando por impulsos |
|
AC-5a |
Ligação dos controlos da lâmpada de descarga elétrica |
|
AC-5b |
Ligação de lâmpadas incandescentes |
|
AC-6a |
Ligação de transformadores |
|
AC-6b |
Ligação de baterias de condensadores |
|
AC-7a |
Cargas ligeiramente indutivas em eletrodomésticos e aplicações semelhantes |
|
AC-7b |
Cargas motoras para aplicações domésticas |
|
AC-8a |
Controlo do motor do compressor do líquido refrigerante hermético com reposição manual das libertações de sobrecarga |
|
AC-8b |
Controlo do motor do compressor do líquido refrigerante hermético com reposição automática das libertações de sobrecarga |
A tabela seguinte apresenta a definição das categorias de utilização de CC:
|
Termo |
Definição |
|---|---|
|
DC-1 |
Cargas não indutivas ou ligeiramente indutivas |
|
DC-3 |
Motores de derivação: arranque, ligação, comando por impulsos, acionamento dinâmico de motores CC |
|
DC-5 |
Motores de série: arranque, ligação, comando por impulsos, acionamento dinâmico de motores CC |