Proteção de desequilíbrio de fase
Descrição geral
A proteção de perda de fase é utilizada para proteger os motores assíncronos trifásicos contra perdas de fase de corrente em conformidade com as normas IEC 60947-4-1 e UL 60947-4-1 .
A proteção de desequilíbrio de fase pode ser utilizada para proteger motores assíncronos IE1, IE2, IE3 e IE4 trifásicos.
O desequilíbrio de fase provoca o sobreaquecimento do motor. Pode ocorrer no caso de:
-
Linhas de alimentação principais compridas.
-
Contacto defeituoso no interruptor de receção.
-
Rede desequilibrada.
Funcionamento
O relé de sobrecarga calcula a relação de corrente de desequilíbrio em cada fase como indicado abaixo:
- Ii1 = (| I1 - Iavg| x 100)/Iavg
- Ii2 = (| I2 - Iavg | x 100)/Iavg
- Ii3 = (| I3 - Iavg| x 100)/Iavg
Em que Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3 e I1, I2,I3 são os valores atuais nas fases L1, L2, L3.
A relação de desequilíbrio de rede Iimb é a relação de corrente de desequilíbrio máximo calculada: Iimb = Máx. (Ii1, Ii2, Ii3).
Quando a relação de desequilíbrio limb é superior a 40 %, o relé de sobrecarga aciona um disparo em 5 +/- 1 s.
Definições
A tabela abaixo indica a posição do interruptor rotativo utilizado para ativar ou desativar a proteção de desequilíbrio de fase.
Reposição manual
A proteção de desequilíbrio de fase só pode ser reposta manualmente. Para obter mais informações, consulte Reposição de disparo.