Extensão do terminal traseiro L
Descrição geral
As extensões do terminal lateral L são utilizadas para aumentar as possibilidades de ligação dos contactores de 3 polos.
As extensões dos terminais são aparafusadas no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com as extensões do terminal são utilizados para aparafusar barras ou alças nas extensões do terminal.
A tabela abaixo indica a lista das extensões dos terminais traseiros L:
|
3 polo Contactor |
Extensões de terminais traseiras L 3P |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3681 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3682 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3683 |
Dimensão
| Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
88 mm |
22,5 mm |
44,5 mm |
53,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
188 mm |
34 mm |
73 mm |
91 mm |