Contactor Características técnicas do acessório
Características elétricas dos contactos auxiliares
|
Características elétricas dos contactos auxiliares |
LAG8N113/LAG8N203/LAG8N113P/LAG8N203P |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Corrente térmica convencional |
10 A |
|||||||
|
Proteção contra curto-circuitos |
Por fusíveis gG ou BS ou pelo disjuntor GB2CD16 |
10 A |
||||||
|
Consumo máximo de energia selada e de irrupção dos contactores (ciclos de funcionamento ocasionais do contacto 95-96) |
Alimentação CA |
24 - 600 Vca |
||||||
|
Selado |
17 VA |
|||||||
|
Irrupção |
800 VA |
|||||||
|
Alimentação CC |
24 - 500 Vcc |
|||||||
|
Selado |
10 W |
|||||||
|
Irrupção |
600 W |
|||||||
Categoria AC-15
|
Ciclos de funcionamento |
V |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
500 |
|
1 milhão |
VA |
60 |
120 |
280 |
560 |
800 |
500 |
|
2 milhão |
VA |
24 |
48 |
115 |
230 |
400 |
250 |
|
3 milhão |
VA |
16 |
32 |
80 |
160 |
280 |
150 |
Categoria DC-13
|
Ciclos de funcionamento |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
440 |
|
0,5 milhão |
W |
100 |
100 |
105 |
110 |
88 |
|
1 milhão |
W |
48 |
72 |
54 |
54 |
55 |
|
2 milhões |
W |
24 |
36 |
38 |
38 |
39 |
|
3 milhões |
W |
16 |
24 |
25 |
25 |
33 |
Características do módulo de diagnóstico remoto de desgaste
|
Características elétricas |
LA9GRD01/LA9GRD10 |
||
|---|---|---|---|
|
Corrente térmica convencional |
5 A |
||
|
Proteção contra curto-circuitos |
Por fusíveis gG ou BS ou pelo disjuntor GB2CD10 |
6 A |
|
|
Potência nominal do contacto operacional |
Alimentação CA - 15 |
V |
24 |
48 |
120 |
240 |
|
A |
4 |
4 |
3 |
1,5 |
||
|
VA |
96 |
192 |
360 |
360 |
||
|
Alimentação CC - CC 13 |
V |
24 |
48 |
125 |
250 |
|
|
A |
2 |
0,7 |
0,22 |
0,11 |
||
|
W |
48 |
33,6 |
27,5 |
27,5 |
||
|
Tensão máxima de funcionamento |
Alimentação CA - 15 |
V |
500 |
|||
|
Alimentação CC - CC 13 |
V |
250 |
||||