DOCA0189PT–05

Adaptadores de terminal para conectores de caixa

Descrição geral

Os adaptadores de terminal para conectores de caixa são utilizados em contactores para ligar conectores de caixa.

Os adaptadores de terminal são aparafusados no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.

Os parafusos fornecidos com os adaptadores de terminal são utilizados para aparafusar os conectores da caixa nos adaptadores de terminal.

A tabela abaixo indica a lista dos adaptadores de terminal utilizados com os contactores:

Contactor

Número de polos

Adaptadores de terminal para ligação de caixa

LC1G115-225

3P

LA9G3711

 
 

4P

LA9G4711

LC1G265-500

3P

LA9G3712

 
 

4P

LA9G4712

LC1G630-800

3P

LA9G3714

 

4P

LA9G4714

Dimensão

Contactor avançado

 Número de polos

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm

35 mm

94 mm

140 mm

44,3 mm

56,5 mm

67 mm

70 mm

4P

52,5 mm

35mm

159 mm

192,5 mm

52,5 mm

64,5 mm

67 mm

70 mm

LC1G265-330

3P

70 mm

29,4 mm

120 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

4P

70 mm

29,4 mm

120 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

LC1G400

3P

70 mm

29,4 mm

120 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

4P

70 mm

29,4 mm

165 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

LC1G500

3P

70 mm

29,4 mm

165 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

4P

70 mm

29,4 mm

165 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

79 mm

85 mm

LC1G630-800

3P

95,5 mm

29 mm

188 mm

244 mm

67,9 mm

94,71 mm

107 mm

115 mm

4P

87 mm

29 mm

258 mm

314 mm

67,9 mm

94,71 mm

107 mm

115 mm

Contactor padrão

 Número de polos

X

Y

W0

W1

H0

H1

D0

D1

LC1G115-225

3P

52,5 mm

35 mm

88 mm

140 mm

44,3 mm

56,5 mm

70 mm

73 mm

4P

52,5 mm

35 mm

123 mm

192,5 mm

52,5 mm

64,5 mm

70 mm

73 mm

LC1G265-330

3P

70 mm

29,4 mm

120 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

82 mm

88 mm

4P

70 mm

29,4 mm

165 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

83 mm

89 mm

LC1G400

3P

70 mm

29,4 mm

120 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

84 mm

90 mm

4P

70 mm

29,4 mm

165 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

82 mm

88 mm

LC1G500

3P

70 mm

29,4 mm

120 mm

169,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

83 mm

89 mm

4P

70 mm

29,4 mm

165 mm

214,4 mm

43,25 mm

55,75 mm

84 mm

90 mm

LC1G630-800

3P

95,5 mm

29 mm

188 mm

244 mm

67,9 mm

94,71 mm

113 mm

121 mm

4P

87 mm

29 mm

258 mm

314 mm

67,9 mm

94,71 mm

113 mm

121 mm

Para obter instruções de instalação dos acessórios de ligação de alimentação, consulte Instalação dos acessórios de ligação de alimentação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.