Coberturas de terminal
ATENÇÃO |
|---|
|
Risco de incêndio entre polaridades
As coberturas dos terminais devem ser instaladas se a
tensão de rede for maior ou igual a 690 Vca.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos
no equipamento.
|
Descrição geral
As coberturas de terminal podem ser instaladas na parte superior e inferior dos terminais de energia dos contactores avançados e padrão e dos relés de sobrecarga para fornecer proteção IP20. Uma cobertura de terminal é composta por duas tampas:
-
Tampa dianteira
-
Tampa traseira.
As coberturas de terminal devem ser encomendadas em separado. A tabela abaixo fornece as referências comerciais das coberturas de terminal. Para cada referência comercial, é fornecida uma cobertura de terminal para a instalação em terminais de alimentação superiores e inferiores:
|
Contactor |
Relé de sobrecarga |
Número de polos |
Cobertura de terminal |
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
3P |
LA9G3701 |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LA9G4701 |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LA9G3702 |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LA9G4702 |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
3P |
LA9G3703 |
|
LC1G630-800 |
- |
4P |
LA9G4703 |
Compatibilidade
As coberturas de terminal podem ser instaladas:
-
em contactores avançados e padrão
-
Em relés de sobrecarga
-
nas ligações de alimentação superiores e inferiores ligadas a:
-
barras ou alças
-
barras de acoplamento
-
Dimensão global
A tabela abaixo fornece os detalhes da dimensão e outras características técnicas da cobertura de terminal:
|
Contactor avançado |
Número de polos |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm |
98,5 mm |
364 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm |
121,5 mm |
424 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm |
163,5 mm |
526,8 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
Contactor padrão |
Número de polos |
W |
D |
H |
H0 |
H1 |
|
LC1G115-225 |
3P |
105,1 mm |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
4P |
140,7 mm |
98,5 mm |
302 mm |
63,5 mm |
80,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
140 mm |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
4P |
185 mm |
121,5 mm |
359 mm |
79,5 mm |
96,5 mm |
|
|
LC1G630-800 |
3P |
210,6 mm |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
|
4P |
280,6 mm |
163,5 mm |
422,3 mm |
81,75 mm |
115 mm |
ATENÇÃO