Extensão de terminal L grande
Descrição geral
As extensões de terminal L grandes são usadas para estender as possibilidades de ligação dos contactores de 3 polos.
As extensões dos terminais são aparafusadas no contactor utilizando os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com as extensões do terminal são utilizados para aparafusar barras ou alças nas extensões do terminal.
A tabela abaixo indica a lista de extensões de terminais L grandes:
|
3 polo Contactor |
Extensão de terminal L grande |
|---|---|
|
LC1G115-225 |
LA9G3671 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3672 |
|
LC1G630-800 |
LA9G3673 |
Dimensão
| Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
H2 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
110 mm |
28,5 mm |
50,5 mm |
60,5 mm |
46,5 mm |
92,5 mm |
|
LC1G265-500 |
3P |
150 mm |
38,5 mm |
68,5 mm |
84,5 mm |
55 mm |
111 mm |
|
LC1G630-800 |
3P |
240 mm |
55 mm |
90 mm |
113 mm |
80 mm |
146 mm |