Distribuidores
Descrição geral
Os distribuidores são utilizados em contactores:
-
para aumentar o passo polar do contactor e alinhar os polos do contactor com os polos do disjuntor ou
-
para aumentar a distância de segurança entre fases ou
-
para ligar barras ou alças maiores.
Os distribuidores são parafusos no contactor que utilizam os parafusos fornecidos com o contactor.
Os parafusos fornecidos com os distribuidores são utilizados para aparafusar barras ou alças nos distribuidores.
A tabela abaixo indica a lista de distribuidores utilizados com os contactores :
| Contactor |
Número de polos |
Distribuidores |
|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
LA9G3611 |
|
4P |
LA9G4611 |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
LA9G3612 |
|
4P |
LA9G4612 |
Dimensão
|
Contactor |
Número de polos |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
3P |
108 mm |
44 mm |
54,5 mm |
69,5 mm |
|
4P |
153 mm |
44 mm |
54,5 mm |
69,5 mm |
|
|
LC1G265-500 |
3P |
170 mm |
61 mm |
73 mm |
84 mm |
|
4P |
240 mm |
71 mm |
83 mm |
84 mm |