Personalização do Contactor
Descrição geral
Os blocos de ligação do cabo de memória permitem a substituição do contactor sem desligar as ligações de alimentação.
Os blocos de ligação do cabo de memória são instalados em contactores avançados de 3 e 4 polos. Podem ser instalados como opção em contactores padrão de 3 e 4 polos.
|
Descrição |
Compatível com contactores |
Referência do cabo de memória |
|
Cabo de memória para contactores de 3 polos para fixar os cabos no respetivo local quando substituir o contactor |
LC1G115–225 |
LA9G3101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G3102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G3103 |
|
|
Memória do cabo para contactores de 4 polos para fixar os cabos no respetivo local quando substituir o contactor |
LC1G115-225 |
LA9G4101 |
|
LC1G265-500 |
LA9G4102 |
|
|
LC1G630-800 |
LA9G4103 |
Esta secção descreve a instalação dos blocos de ligação do cabo de memória no padrão contactor .
Instalação de blocos de ligação do cabo de memória no padrão Contactor
-
Coloque a chave de fendas nos terminais de alimentação do contactor para remover a porca de encaixe.
-
Rode a chave de fendas para a direita.
-
Puxe a porca de encaixe para fora para removê-la.
NOTA: Retire as seis porcas da mesma maneira. Mantenha as porcas de bloqueio de parte para utilização posterior. -
Coloque os blocos de ligação do cabo de memória nos terminais de alimentação do contactor .
-
Empurre para dentro para bloqueá-lo automaticamente com um clique.
-
Coloque a porca de fixação novamente nos terminais de alimentação do cabo de memória.
-
Aperte os parafusos de acordo com o binário correto.
| Contactor |
Binário |
Ferramenta |
Parafusos |
|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
18 ±1,8 N•m |
Tecla Allen |
M8 |
|
LC1G265-500 |
35 ±3,5 N•m |
Hexágono interno |
M10 |
|
LC1G630-800 |
58 ±5,8 N•m |
Hexágono interno |
M12 |