Características do módulo de controlo padrão
|
Tipo de contactor |
LC1G115-225 |
LC1G265-330 |
LC1G400-500 |
LC1G630-800 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tensão do circuito de controlo nominal Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
||||||
|
Tensão de controlo (≤ 60 °C) |
Funcionamento |
0,8 Uc mín-1,1 Uc máx. |
|||||
|
Perda de nível |
≤ 0,45 Ucmin |
||||||
|
Compatibilidade das entradas |
PLC 24 Vcc tipo 3IEC 61131-2 |
Pico de estado |
0 - 5 Vcc |
||||
|
Estado ligado |
11 – 30 Vcc |
||||||
|
Consumo médio a 20 °C e a Uc (contactores de 3 e 4 polos) |
Módulo de controlo (EHE) de 48 a 130 V |
Irrupção |
CA |
640 VA |
778 VA |
963 VA |
990 VA |
|
CC |
445 W |
695 W |
760 W |
850 W |
|||
|
Selado |
CA |
18,7 VA |
17,6 VA |
17,6 VA |
21,6 |
||
|
CC |
7,8 W |
7,8 W |
7,8 W |
9,5 W |
|||
|
Módulo de controlo (KUE) de 100-250 V |
Irrupção |
CA |
540 VA |
698 VA |
750 VA |
798 VA |
|
|
CC |
380 W |
645 W |
690 W |
710 W |
|||
|
Selado |
CA |
12,4 VA |
15 VA |
15,5 VA |
16,9 VA |
||
|
CC |
7,8 W |
9,1 W |
9,5 W |
9,5 W |
|||
|
Tempo de funcionamento |
“C” de fecho |
40 - 70 ms |
|||||
|
“O” de abertura |
15 - 50 ms |
||||||
|
Durabilidade mecânica a Uc (milhões de ciclos de funcionamento) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
Taxa máxima de funcionamento à temperatura ambiente ≤ 60 °C (ciclos de funcionamento por hora) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||