Montagem direta do Contactor TeSys Giga com um relé de sobrecarga TeSys Giga
Descrição geral
Esta secção descreve a montagem dos relés de sobrecarga diretamente contactores avançados ou padrão de 3 polos. Os relés de sobrecarga são montados a jusante dos contactores .
-
Os relés de sobrecarga LR9G115 e LR9G225 podem ser montados com contactores LC1G115–225 .
-
O relé de sobrecarga LR9G500 pode ser montado com contactores LC1G265–500 .
-
O relé de sobrecarga LR9G630 pode ser montado com contactores LC1G630–800 .
Contactores avançados montados com relé de sobrecarga
A tabela abaixo fornece os detalhes da dimensão para montagem:
| Contactor avançado |
Relé de sobrecarga |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
303 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
341 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
436 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |
Contactores padrão montados com relé de sobrecarga
A tabela abaixo fornece os detalhes da dimensão para montagem:
| Norma Contactor |
Relé de sobrecarga |
W |
D |
H |
G |
J1 |
J2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
108 mm |
193 mm |
272 mm |
35 mm |
166 mm |
79,15 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
140 mm |
225 mm |
308,5 mm |
45 mm |
187 mm |
92,85 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
210 mm |
265 mm |
384 mm |
70 mm |
242 mm |
102,18 mm |