Ligação com alças
Descrição geral
As alças podem ser utilizadas para ligar os contactores e relés de sobrecarga :
-
Alças IEC
-
Alças de terceiros
As alças podem ser instaladas a montante e a jusante dos contactores e relés de sobrecarga .
Alças IEC
A tabela abaixo indica a lista de alças IEC utilizados com os contactores e relés de sobrecarga :
|
Contactores |
Relé de sobrecarga |
Número de polos |
Alças IEC |
Secção do cabo |
|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429252 |
120 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115–225 |
- |
4P |
LV429256 |
|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429253 |
150 mm² (4/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429257 |
|
|
LC1G115–225 |
LR9G115-225 |
3P |
LV429254 |
185 mm² (5/0 AWG) |
|
LC1G115-225 |
- |
4P |
LV429258 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432500 |
240 mm² (6/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432501 |
|
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
3P |
LV432502 |
300 mm² (7/0 AWG) |
|
LC1G265-500 |
- |
4P |
LV432503 |
Alças de terceiros
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm |
≤ 10 mm |
≤ 6 mm |
9 mm |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm |
≤ 15 mm |
3 mm |
10,6 mm |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm |
≤ 15 mm |
3 mm |
13 mm |