Ligação com barras
Descrição geral
As barras podem ser utilizadas para ligar contactores e relés de sobrecarga . São fornecidas pelo instalador. As barras podem ser instaladas a montante e a jusante dos contactores e relés de sobrecarga .
Dimensões
| Contactor |
Relé de sobrecarga |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115-225 |
LR9G115-225 |
≤ 25 mm |
≤ 10 mm |
≤ 6 mm |
9 mm (0,35 pol) |
|
LC1G265-500 |
LR9G500 |
≤ 32 mm |
≤ 15 mm |
3 mm ≤...≤ 10 mm |
10,6 mm (0,41 pol) |
|
LC1G630-800 |
LR9G630 |
≤ 50 mm |
≤ 15 mm |
3 mm ≤...≤ 10 mm |
13 mm (0,51 pol) |