Kommunikationsobjekte
Das Schalten erfolgt über ein Bit oder ein Byte. Sie können die einzelnen Farben mit separaten Bytes dimmen oder alle Farben über ein Kommunikationsobjekt zusammen dimmen.
|
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
|---|---|---|---|---|---|
|
244 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Schalten |
1 Bit |
Sendet |
1.001 Schalter |
|
245 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
RGB-Dimmwert |
3 Byte |
Sendet |
232.600 RGB-Wert 3 x (0..255) |
|
245 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
RGBW-Dimmwert |
6 Byte |
Sendet |
251.600 RGBW-Wert 4x(0..100%) |
|
245 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Roter Dimmwert |
1 Byte |
Sendet |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
246 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Grüner Dimmwert |
1 Byte |
Sendet |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
247 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Blauer Dimmwert |
1 Byte |
Sendet |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
248 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Weißer Dimmwert |
1 Byte |
Sendet |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
249 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Umschalten, Status |
1 Bit |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
1.001 Schalter |
|
250 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
RGB Helligkeit, Status |
3 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
232.600 RGB-Wert 3x(0..255) |
|
250 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
RGBW Helligkeit, Status |
6 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
251.600 DPT Farbe RGBW |
|
250 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Rote Helligkeit, Status |
1 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
251 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Grüne Helligkeit, Status |
1 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
252 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Blaue Helligkeit, Status |
1 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |
|
253 |
Bildschirm 1 Funktion 1 |
Weiße Helligkeit, Status |
1 Byte |
Sendet, empfängt, aktualisiert |
5.001 Prozentsatz (0..100%) |