DOCA0189IT–05

Carichi per categoria di utilizzo IEC e e norme UL/CSA

La tabella seguente indica i carichi compatibili con i contattori a 3 e 4 poli avanzati e standard per la categoria di utilizzo IEC AC-1 e secondo la norma UL/CSA.

Contattori 3P

Contattori 4P

Categoria di utilizzo IEC AC-1

Corrente massima

(θ ≤ 40 °C / 104 °F)

Categoria di utilizzo IEC AC-1

Corrente massima

(θ ≤ 60 °C / 140 °F)

Scopo generale UL/CSA

Corrente continuativa

LC1G115●●●A

LC1G115●●●N

LC1G115EHES207N

LC1G1154●●●A

LC1G1154●●●N

LC1G1154EHES207N

250 A

225 A

210 A

LC1G150●●●A

LC1G150●●●N

LC1G150EHES207N

LC1G1504●●●A

LC1G1504●●●N

LC1G1504EHES207N

275 A

250 A

230 A

LC1G185●●●A

LC1G185●●●N

LC1G185EHES207N

LC1G1854●●●A

LC1G1854●●●N

LC1G1854EHES207N

305 A

275 A

250 A

LC1G225●●●A

LC1G225●●●N

LC1G225EHES207N

LC1G2254●●●A

LC1G2254●●●N

LC1G2254EHES207N

330 A

300 A

290 A

LC1G265●●●A

LC1G265●●●N

LC1G265EHES207N

LC1G2654●●●A

LC1G2654●●●N

LC1G2654EHES207N

385 A

350 A

340 A

LC1G330●●●A

LC1G330●●●N

LC1G330EHES207N

LC1G3304●●●A

LC1G3304●●●N

LC1G3304EHES207N

440 A

400 A

390 A

LC1G400●●●A

LC1G400●●●N

LC1G400EHES207N

LC1G4004●●●A

LC1G4004●●●N

LC1G4004EHES207N

550 A

500 A

490 A

LC1G500●●●A

LC1G500●●●N

LC1G500EHES207N

LC1G5004●●●A

LC1G5004●●●N

LC1G5004EHES207N

700 A

600 A

630 A

LC1G630●●●A

LC1G630●●●N

LC1G630EHES207N

LC1G6304●●●A

LC1G6304●●●N

LC1G6304EHES207N

1050 A

800 A

850 A

LC1G800●●●A

LC1G800●●●N

LC1G800EHES207N

LC1G8004●●●A

LC1G8004●●●N

LC1G8004EHES207N

1050 A

800 A

900 A

NOTA:

A - Versione avanzata

N - Versione standard

S207N - Contattore versione standard per applicazioni ferroviarie

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?