Montaggio contattori stella-triangolo su piastra
Per montare i contattori stella-triangolo sulla piastra, procedere come segue.
-
Praticare 12 fori nella piastra, rispettando le dimensioni indicate.
-
LC1G115-500 - Diametro massimo del foro: 6 mm (0.23 in.)
-
LC1G630-800 - Diametro massimo del foro: 9 mm (0.35 in.)
NOTA: per facilitare il montaggio, è possibile scaricare gli schemi di foratura JYT1902701 dal sito Web www.se.com.Avviatore stella-triangolo con tre contattori della stessa dimensione:Avviatore stella-triangolo con contattori triangolo e linea LC1G265-500 e contattore stella LC1G115-225. Avviatore stella-triangolo con contattori triangolo e linea LC1G630-800 e contattore stella LC1G265-500.Contattore
G
J
X
LC1G115–225
35 mm (1.38 in.)
166 mm (6.53 in.)
92,7 mm (3.65 in.)
LC1G265–500
45 mm (1.77 in.)
187 mm (7.36 in.)
115 mm (4.53 in.)
LC1G630–800
70 mm (2.75 in.)
242 mm (9.52 in.)
160 mm (6,29 in)
-
-
Rimuovere la parte in plastica sul lato dei contattori stella e triangolo, dove verrà installato l'interblocco meccanico.
-
Smaltire correttamente la parte in plastica.
-
Inserire le guide metalliche nei fori dei contattori stella e triangolo.
-
Montare ciascun contattore sulla piastra. Consultare le istruzioni pertinenti:
-
Per il montaggio dei contattori LC1G115-225, vedere Montaggio di LC1G115-225 Contattori su piastra
-
Per il montaggio dei contattori LC1G265-800, vedere Montaggio del LC1G265-500 Contattori su piastra
-
-
Montare l'interblocco meccanico LA9G970 tra contattori stella e triangolo della stessa dimensione in funzione delle dimensioni dei contattori.
NOTA: non è necessario adattare l'interblocco meccanico LA9G971 e LA9G972 tra contattori stella e triangolo di diverse dimensioni. -
Inserire l'interblocco meccanico tra i contattori stella e triangolo sulle guide metalliche.
-
Per fissare l'interblocco, serrare le due viti alla coppia corretta.