Estensioni morsetti laterali a L
Panoramica
Le estensioni dei morsetti laterali a L consentono di estendere le possibilità di collegamento dei contattori a 3 poli.
Le estensioni dei morsetti sono avvitate sul contattore utilizzando le viti in dotazione con il contattore.
Le viti fornite con le estensioni dei morsetti consentono di avvitare le barre o i capocorda sulle estensioni dei morsetti.
La tabella seguente fornisce l'elenco delle estensioni dei morsetti laterali a L:
|
3 poli Contattore |
Estensioni morsetti laterali a L |
|---|---|
|
LC1G115–225 |
LA9G3661 |
|
LC1G265–500 |
LA9G3662 |
|
LC1G630–800 |
LA9G3663 |
Dimensioni
| Contattore |
Numero di poli |
S |
H |
D0 |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G115–225 |
3P |
88 mm (3.46 in.) |
22,5 mm (0.88 in.) |
17,5 mm (0.68 in.) |
29,5 mm (1.16 in.) |
55,5 mm (2.18 in.) |
|
LC1G265–500 |
3P |
120 mm (4.72 in.) |
26,5 mm (1.04 in.) |
17 mm (0.66 in.) |
31 mm (1.22 in.) |
63 mm (2.48 in.) |
|
LC1G630–800 |
3P |
188 mm (7.40 in.) |
34 mm (1.33 in.) |
42 mm (1.65 in.) |
60 mm (2.36 in.) |
96 mm (3.77 in.) |