Caratteristiche di cablaggio
|
Tipo di cavo |
Lunghezza di spelatura |
Numero di conduttori |
Sezione |
|
|
Cavo rigido |
10 mm (0.40 in.) |
1 conduttore senza capocorda |
0,2–2,5 mm² (26–14 AWG) |
|
|
2 conduttori con manicotto doppio idoneo |
0,5–1,0 mm² (20–18 AWG) |
|||
|
Cavo flessibile |
10 mm (0.47 in.) |
1 conduttore con capocorda o manicotto idoneo |
0,25–2,5 mm² (24–14 AWG) |
|
|
2 conduttori con manicotto doppio idoneo |
0,5–1,0 mm² (20–18 AWG) |
|||
|
Non utilizzare cavi flessibili senza capocorda o manicotto. |
||||