Compatibilità elettromagnetica
La tabella seguente descrive la compatibilità elettromagnetica dei Contattori TeSys Control-Giga e Relè di sovraccarico elettronici TeSys Protect-Giga :
|
Fenomeno |
Standard di base |
Conformità del prodotto |
|---|---|---|
|
Scarica elettrostatica |
IEC 61000-4-2 |
Scarica nell'aria: 8 kV + 10% Scarica contatto: 6 kV +10% |
|
Campo elettromagnetico irradiato |
IEC 61000-4-3 |
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 80 MHz o 6 GHz |
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 1,0 GHz o 1,4 GHz |
||
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 1,4 GHz o 2,0 GHz |
||
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 2,0 GHz o 2,7GHz |
||
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 2,7 GHz ; 3,0 GHz |
||
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: 3,0 GHz ; 5,9 GHz |
||
|
Intensità di campo: 20 V/m +5 V/m Frequenza: ISM–GSM |
||
|
Transitori elettrici veloci |
IEC 61000-4-4 |
Alimentazione CA e CC > 50 V–4 kV + 0,5 kV / 1 min e 2 kV +0,25 kV / 5 min |
|
Alimentazione CC < 50 V–2 kV +0,5 kV / 5 min |
||
|
Interfaccia PLC-2 kV +0,5 kV 5 min livello pieno |
||
|
Resistenza alla sovracorrente momentanea |
IEC 61000-4-5 |
Alimentazione CA e CC > 50 V (A1 A2)–4 kV +10% CM 12 Ω e 2 kV +10% DM 2 Ω |
|
Alimentazione CA e CC > 50 V (A1 A2)–2 kV +10% CM 12 Ω e 1 kV +10% DM 2 Ω |
||
|
Interfaccia PLC (X1 X2 X3)–2 kV +10% CM 42 Ω e 1 kV +10% DM 42 Ω |
||
|
Campo elettromagnetico condotto |
IEC 61000-4-6 |
Disturbi condotti [0,15MHz ; 80MHz] Frequenze ISM –20 V rms +5 V |
|
Campo magnetico |
IEC 61000-4-8 |
300 A/m permanente (1 min) Impulso 1000 A/m (3 s) |
|
Emissioni condotte |
EN 55011 |
Classe A |
|
Emissioni di radiazione |
EN 55011 |
Classe A |