DOCA0189IT–05

Coprimorsetti

AVVERTIMENTO
Pericolo di arco elettrico fra polarità
Se la tensione di rete è superiore o uguale a 690 Vca, è necessario installare coprimorsetti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Panoramica

I coprimorsetti possono essere installati nella parte superiore e inferiore dei morsetti di alimentazione dei contattori avanzati e standard e dei relè di sovraccarico per fornire protezione IP20. Un coprimorsetto è costituito da due coperchi:

  • Coperchio anteriore

  • Coperchio posteriore.

I coprimorsetti devono essere ordinati separatamente. La tabella seguente fornisce i codici prodotto dei coprimorsetti. Per ogni codice commerciale, viene fornito un coprimorsetti, da installare sui morsetti di alimentazione superiore e inferiore:

Contattore

Relè di sovraccarico

Numero di poli

Coprimorsetto

LC1G115-225

LR9G115-225

3P

LA9G3701

LC1G115-225

-

4P

LA9G4701

LC1G265-500

LR9G500

3P

LA9G3702

LC1G265-500

-

4P

LA9G4702

LC1G630-800

LR9G630

3P

LA9G3703

LC1G630-800

-

4P

LA9G4703

NOTA: È possibile montare solo separatori di fase o coprimorsetti. I separatori di fase o i coprimorsetti sono obbligatori per la tensione di esercizio, Ue ≥ 690 V.

Compatibilità

I coprimorsetti possono essere installati:

  • su contattori avanzati e standard

  • su relè di sovraccarico

  • su connessioni dell'alimentazione superiore e inferiore collegate con:

    • barre o capocorda

    • barre di accoppiamento

NOTA: I coprimorsetti non possono essere installati su contattori con accessori di connessioni dell'alimentazione e distanziatori o con separatori di fase.

Dimensione complessiva

La tabella seguente fornisce i dettagli delle dimensioni e altre caratteristiche tecniche del coprimorsetti:

Contattore avanzato

Numero di poli

S

D

H

H0

H1

LC1G115-225

3P

105,1 mm (4.13 in.)

98,5 mm
(3.87 in.)

364 mm
(14.33 in.)

63,5 mm
(2.5 in.)

80,5 mm
(3.16 in.)

4P

140,7 mm (5.53 in.)

98,5 mm
(3.87 in.)

364 mm
(14.33 in.)

63,5 mm
(2.5 in.)

80,5 mm
(3.16 in.)

LC1G265-500

3P

140 mm (5.51 in.)

121,5 mm
(4.78 in.)

424 mm
(16.69 in.)

79,5 mm
(3.12 in.)

96,5 mm
(3.79 in.)

4P

185 mm (7.28 in.)

121,5 mm
(4.78 in.)

424 mm
(16.69 in.)

79,5 mm
(3.12 in.)

96,5 mm
(3.79 in.)

LC1G630–800

3P

210,6 mm(8.29 in.)

163,5 mm
(6.44 in.)

526,8 mm
(20.74 in.)

81,75 mm
(3.22 in.)

115 mm
(4.53 in.)

4P

280,6 mm(11.05 in.)

163,5 mm
(6.44 in.)

526,8 mm
(20.74 in.)

81,75 mm
(3.22 in.)

115 mm
(4.53 in.)

Contattore standard

Numero di poli

S

D

H

H0

H1

LC1G115-225

3P

105,1 mm (4.13 in.)

98,5 mm
(3.87 in.)

302 mm
(11.88 in.)

63,5 mm
(2.5 in.)

80,5 mm
(3.16 in.)

4P

140,7 mm (5.53 in.)

98,5 mm
(3.87 in.)

302 mm
(11.88 in.)

63,5 mm
(2.5 in.)

80,5 mm
(3.16 in.)

LC1G265-500

3P

140 mm (5.51 in.)

121,5 mm
(4.78 in.)

359 mm
(14.13 in.)

79,5 mm
(3.12 in.)

96,5 mm
(3.79 in.)

4P

185 mm (7.28 in.)

121,5 mm
(4.78 in.)

359 mm
(14.13 in.)

79,5 mm
(3.12 in.)

96,5 mm
(3.79 in.)

LC1G630–800

3P

210,6 mm(8.29 in.)

163,5 mm
(6.44 in.)

422,3 mm
(16.63 in.)

81,75 mm
(3.22 in.)

115 mm
(4.53 in.)

4P

280,6 mm(11.05 in.)

163,5 mm
(6.44 in.)

422,3 mm
(16.63 in.)

81,75 mm
(3.22 in.)

115 mm
(4.53 in.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?